Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

BUS0054

BUS M30M1-NPX-60/600-S92K

Versión cilíndrica con rosca M30 y salida analógica o digital

Salida de conmutación
NPN Contacto NA/NC (NA/NC)
Conexión
Conector, M12x1-Conector
Material de carcasa
Latón, niquelada
PBT, TPU
Superficie activa, material
Espuma PU/Resina epóxica/Vidrio
Alcance
600...8000 mm
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Salida de conmutación
NPN Contacto NA/NC (NA/NC)
Conexión
Conector, M12x1-Conector
Material de carcasa
Latón, niquelada
PBT, TPU
Superficie activa, material
Espuma PU/Resina epóxica/Vidrio
Alcance
600...8000 mm
Frecuencia de conmutación
3 Hz
Homologación/conformidad
cULus
CE
WEEE
UKCA
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Grado de protección
IP67
Repetibilidad
± 0.15 % FS
Tensión de servicio Ub
9...30 VDC
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-27-28-03
ECLASS 11.0
27-27-28-03
ECLASS 12.0
27-27-28-06
ECLASS 12.0
27-27-28-06
ECLASS 13.0
27-27-28-06
ECLASS 5.1.4
27-27-28-03
ECLASS 6.2
27-27-28-03
ECLASS 8.1
27-27-28-03
ETIM 4.0
EC001846
ETIM 5.0
EC001846
ETIM 6.0
EC001846
ETIM 7.0
EC001846
ETIM 8.0
EC001846
ETIM 9.0
EC001846
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-08-04
eCl@ss 9.0
27-27-28-03
eCl@ss 9.1
27-27-28-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?