Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Versión cilíndrica con rosca M30 para aplicaciones resistentes a altas presiones
Forma constructiva
Ø 47 mm
Conexión de proceso
G 1"
Salida de conmutación
2x PNP Contacto NA/NC (NA/NC)
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 5-polos
Material de carcasa
Acero fino (1.4571)
PBT, TPU
PBT, TPU
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BUS M30E2-PWX-20/130-S92K-G1 | BUS M30E2-PPC-20/130-S92K-G1 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Forma constructiva | Ø 47 mm | Ø 47 mm |
|---|---|---|
| Conexión de proceso | G 1" | G 1" |
| Salida de conmutación | 2x PNP Contacto NA/NC (NA/NC) | PNP Contacto NA/NC (NA/NC) |
| Conexión | Conector, M12x1-Conector, 5-polos | Conector, M12x1-Conector, 5-polos |
| Material de carcasa |
Acero fino (1.4571) PBT, TPU |
Acero fino (1.4571) PBT, TPU |
| Superficie activa, material | PTFE | PTFE |
| Alcance | 200...5000 mm | 200...5000 mm |
| Frecuencia de conmutación | 5 Hz | 5 Hz |
| Homologación/conformidad |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE WEEE UKCA |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado de protección | IP67 | IP67 |
| Repetibilidad | ± 0.15 % FS | ± 0.15 % FS |
| Resistencia a la presión máx. | 6 bar | 6 bar |
| Tensión de servicio Ub | 9...30 VDC | 9...30 VDC |
| Salida analógica | - | Tensión analógica/ corriente analógica 0…10 V/4…20 mA |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD