Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa
Cancelado

BUS006L

BUS G30E0-PSX-15/150-EP02-S

Sensores ultrasónicos Steelface

Forma constructiva
Ø 30 mm
Salida de conmutación
PNP Contacto normalmente abierto (NO)
Conexión
Cable, 2 m, PVC
Material de carcasa
Acero fino (1.4404)
Superficie activa, material
Acero fino (1.4404)
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Quantity scale

Contact request
Key features
Forma constructiva
Ø 30 mm
Salida de conmutación
PNP Contacto normalmente abierto (NO)
Conexión
Cable, 2 m, PVC
Material de carcasa
Acero fino (1.4404)
Superficie activa, material
Acero fino (1.4404)
Alcance
150...2000 mm
Homologación/conformidad
CE
WEEE
EHEDG
Temperatura ambiente
-20...70 °C
Grado de protección
IP69K
Repetibilidad
0.2 % FS
Tensión de servicio Ub
20...30 VDC
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-28-03
ECLASS 11.0
27-27-28-03
ECLASS 12.0
27-27-28-06
ECLASS 12.0
27-27-28-06
ECLASS 13.0
27-27-28-06
ECLASS 5.1.4
27-27-28-03
ECLASS 6.2
27-27-28-03
ECLASS 8.1
27-27-28-03
ETIM 4.0
EC001846
ETIM 5.0
EC001846
ETIM 6.0
EC001846
ETIM 7.0
EC001846
ETIM 8.0
EC001846
ETIM 9.0
EC001846
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-08-04
eCl@ss 9.0
27-27-28-03
eCl@ss 9.1
27-27-28-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?