Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa
Cancelado

BUS006U

BUS G18E0-XA-10/080-EP02-S

Sensores ultrasónicos con salida digital y analógica

Forma constructiva
Ø 18 mm
Salida analógica
Tensión analógica 0…10 V
Conexión
Cable, 2 m, PVC
Material de carcasa
Acero fino (1.4404)
Superficie activa, material
Acero fino (1.4404)
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Forma constructiva
Ø 18 mm
Salida analógica
Tensión analógica 0…10 V
Conexión
Cable, 2 m, PVC
Material de carcasa
Acero fino (1.4404)
Superficie activa, material
Acero fino (1.4404)
Alcance
120...1000 mm
Homologación/conformidad
CE
WEEE
EHEDG
Temperatura ambiente
-20...70 °C
Grado de protección
IP67
Repetibilidad
2 % FS
Tensión de servicio Ub
12...30 VDC
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-27-28-03
ECLASS 11.0
27-27-28-03
ECLASS 12.0
27-27-28-06
ECLASS 12.0
27-27-28-06
ECLASS 13.0
27-27-28-06
ECLASS 5.1.4
27-27-28-03
ECLASS 6.2
27-27-28-03
ECLASS 8.1
27-27-28-03
ETIM 4.0
EC001846
ETIM 5.0
EC001846
ETIM 6.0
EC001846
ETIM 7.0
EC001846
ETIM 8.0
EC001846
ETIM 9.0
EC001846
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-08-04
eCl@ss 9.0
27-27-28-03
eCl@ss 9.1
27-27-28-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?