Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sensor de visión BVS E Standard
Resolución de imagen
0.3 MP (640 x 480 píxeles)
Distancia focal
8.0 mm
Alcance
50...1000 mm
Campo visual
24 x 18 mm ... 480 x 360 mm
Interfaz
Ethernet 10/100 Base T
Alternativa recomendada
BVS000P
Sensor de visión BVS E Advanced
BVS OI-3-052-E
Disponibilidad
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
| BVS OI-3-002-E | BVS OI-3-052-E | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Resolución de imagen | 0.3 MP (640 x 480 píxeles) | 0.3 MP (640 x 480 píxeles) |
|---|---|---|
| Distancia focal | 8.0 mm | 8.0 mm |
| Alcance | 50...1000 mm | 50...1000 mm |
| Campo visual | 24 x 18 mm ... 480 x 360 mm | 24 x 18 mm ... 480 x 360 mm |
| Interfaz | Ethernet 10/100 Base T | Ethernet 10/100 Base T |
| Dimensiones | 51.5 x 70 x 40 mm | 51.5 x 70 x 40 mm |
| Grado de protección | IP54 | IP54 |
| Homologación/conformidad |
cULus CE |
cULus CE WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD