Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa
Cancelado

BVS000R

BVS OI-3-056-E

Sensor de visión BVS E Advanced

Resolución de imagen
0.3 MP (640 x 480 píxeles)
Distancia focal
6.0 mm
Alcance
50...1000 mm
Campo visual
34 x 25 mm ... 676 x 507 mm
Interfaz
Ethernet 10/100 Base T
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Resolución de imagen
0.3 MP (640 x 480 píxeles)
Distancia focal
6.0 mm
Alcance
50...1000 mm
Campo visual
34 x 25 mm ... 676 x 507 mm
Interfaz
Ethernet 10/100 Base T
Dimensiones
51.5 x 70 x 40 mm
Grado de protección
IP54
Homologación/conformidad
cULus
CE
WEEE
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-31-02-03
ECLASS 11.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 13.0
27-31-02-01
ECLASS 5.1.4
27-31-02-01
ECLASS 6.2
27-31-02-03
ECLASS 8.1
27-31-02-03
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC004672
UNSPSC 11
43211701
UNSPSC 7.0901
43211701
eCl@ss 4.1
27-31-02-03
eCl@ss 9.0
27-31-02-03
eCl@ss 9.1
27-31-02-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?