Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sensor de visión BVS E Advanced
Aplicación
Detección 360°
Resolución de imagen
0.3 MP (640 x 480 píxeles)
Distancia focal
16.0 mm
Alcance
180...1000 mm
Campo visual
43 x 32 mm ... 240 x 180 mm
Alternativa recomendada
BVS01ZE
BVS VisionSensor
BVS VS-M1280CF1-L3-000
Disponibilidad
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
|
| BVS OI-3-157-E | BVS VS-M1280CF1-L3-000 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Aplicación | Detección 360° |
Check on attendance Verification Brightness tool BLOB Edge analysis Buscador Herramienta de códigos Control de errores Scan-Trigger |
|---|---|---|
| Resolución de imagen | 0.3 MP (640 x 480 píxeles) | 1.2 MP(1280 x 960 píxeles) |
| Distancia focal | 16.0 mm | 9.6 mm |
| Alcance | 180...1000 mm | - |
| Campo visual | 43 x 32 mm ... 240 x 180 mm | 30 x 30 mm ... 305 x 230 mm |
| Interfaz | Ethernet 10/100 Base T | IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet) |
| Dimensiones | 51.5 x 70 x 40 mm | 56 x 56 x 59 mm |
| Grado de protección | IP54 | IP67 |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus FCC WEEE |
| Secondary features for condition monitoring | - |
Control de la inclinación y ayuda al ajuste Detección de humedad interna Control de la temperatura interna Control de vibraciones |
| Alcance mín. | - | 50 mm |
| Emisor de luz, iluminación | - |
LED white LED infrared |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD