Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Lectores de códigos BVS E Identification
Códigos de barras
Intercalado 2 de 5,código 39, código 128, código farmacéutico,Codabar, EAN 8, EAN 13, UPC-E, UPC-A
Códigos 2D
Matriz de datos ECC 200
Código QR
Mini QR
Código QR
Mini QR
Códigos apilados
PDF417
Aplicación
Lectura multicódigo
Verificar secuencias de símbolos
Verificar secuencias de símbolos
Resolución de imagen
0.3 MP (640 x 480 píxeles)
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
|
| BVS ID-3-101-E | BVS ID-M1280BF1-L3-000 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Códigos de barras | Intercalado 2 de 5,código 39, código 128, código farmacéutico,Codabar, EAN 8, EAN 13, UPC-E, UPC-A |
2/5 Industrial 2/5 Interleaved Codabar Code 128 Code 39 Code 93 EAN-13 EAN-8 GS1 DataBar GS1-128 PharmaCode UPC-A UPC-E MSI |
|---|---|---|
| Códigos 2D |
Matriz de datos ECC 200 Código QR Mini QR |
Código azteca Matriz de datos ECC 200 DotCode Código azteca GS1 Matriz de datos GS1 GS1 DotCode Código GS1 QR Código Micro QR PDF 417 Código QR |
| Códigos apilados | PDF417 | - |
| Aplicación |
Lectura multicódigo Verificar secuencias de símbolos |
Code analysis Code reading Scan-Trigger |
| Resolución de imagen | 0.3 MP (640 x 480 píxeles) | 1.2 MP(1280 x 960 píxeles) |
| Tipo de sensor visión | Sensor de imagen CMOS blanco-negro | - |
| Alcance | 50...1000 mm | - |
| Campo visual | 24 x 18 mm ... 480 x 360 mm | 30 x 23 mm ... 305 x 230 mm |
| Distancia focal | 8.0 mm | 9.6 mm |
| Tipo de luz | Infrarroja | - |
| Material de carcasa |
aluminio, Fundición a presión, Lacado ABS |
- |
| Dimensiones | 51.5 x 70 x 40 mm | 56 x 56 x 59 mm |
| Salida de conmutación | 3x PNP Contacto normalmente abierto (NO) | - |
| Interfaz | Ethernet 10/100 Base T;RS232 (9.6...115.2 kBaudios) | IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet) |
| Conexión 1 | M12x1-Conector, 8-polos, A-codificado | - |
| Conexión 2 | M12x1-Conector, 4-polos, D-codificado | - |
| Tensión de servicio Ub | 22...26 VDC | - |
| Temperatura ambiente | -10...55 °C | - |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus FCC WEEE |
| Grado de protección | IP54 | IP67 |
| Secondary features for condition monitoring | - |
Control de la inclinación y ayuda al ajuste Detección de humedad interna Control de la temperatura interna Control de vibraciones |
| Alcance mín. | - | 50 mm |
| Emisor de luz, iluminación | - |
LED white LED red |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD