Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa
Cancelado

BVS001E

BVS ID-3-107-E

Lectores de códigos BVS E Identification

Resolución de imagen
0.3 MP (640 x 480 píxeles)
Tipo de sensor visión
Sensor de imagen CMOS blanco-negro
Alcance
230...1000 mm
Campo visual
55 x 42 mm ... 240 x 180 mm
Distancia focal
16.0 mm
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Resolución de imagen
0.3 MP (640 x 480 píxeles)
Tipo de sensor visión
Sensor de imagen CMOS blanco-negro
Alcance
230...1000 mm
Campo visual
55 x 42 mm ... 240 x 180 mm
Distancia focal
16.0 mm
Tipo de luz
Infrarroja
Material de carcasa
aluminio, Fundición a presión, Lacado
ABS
Dimensiones
51.5 x 70 x 40 mm
Salida de conmutación
3x PNP Contacto normalmente abierto (NO)
Interfaz
Ethernet 10/100 Base T
Conexión 1
M12x1-Conector, 8-polos, A-codificado
Conexión 2
M12x1-Conector, 4-polos, D-codificado
Tensión de servicio Ub
22...26 VDC
Temperatura ambiente
-10...55 °C
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
Grado de protección
IP54
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-28-01-03
ECLASS 11.0
27-28-01-03
ECLASS 12.0
27-28-01-03
ECLASS 12.0
27-28-01-03
ECLASS 13.0
27-28-01-03
ECLASS 5.1.4
27-28-01-03
ECLASS 6.2
27-28-01-03
ECLASS 8.1
27-28-01-03
ETIM 4.0
EC002550
ETIM 5.0
EC002550
ETIM 6.0
EC002550
ETIM 7.0
EC002550
ETIM 8.0
EC002550
ETIM 9.0
EC002550
UNSPSC 11
43211701
UNSPSC 7.0901
43211701
eCl@ss 4.1
27-28-01-03
eCl@ss 9.0
27-28-01-03
eCl@ss 9.1
27-28-01-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?