Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa
Cancelado

BVS001R

BVS ID-3-005-E

Lectores de códigos BVS E Identification

Códigos de barras
Intercalado 2 de 5,código 39, código 128, código farmacéutico,Codabar, EAN 8, EAN 13, UPC-E, UPC-A
Códigos 2D
Matriz de datos ECC 200
Código QR
Mini QR
Códigos apilados
PDF417
Aplicación
Lectura multicódigo
Verificar secuencias de símbolos
Resolución de imagen
0.3 MP (640 x 480 píxeles)
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Códigos de barras
Intercalado 2 de 5,código 39, código 128, código farmacéutico,Codabar, EAN 8, EAN 13, UPC-E, UPC-A
Códigos 2D
Matriz de datos ECC 200
Código QR
Mini QR
Códigos apilados
PDF417
Aplicación
Lectura multicódigo
Verificar secuencias de símbolos
Resolución de imagen
0.3 MP (640 x 480 píxeles)
Tipo de sensor visión
Sensor de imagen CMOS blanco-negro
Alcance
50...1000 mm
Campo visual
34 x 25 mm ... 676 x 507 mm
Distancia focal
6.0 mm
Tipo de luz
LED Luz roja
Material de carcasa
aluminio, Fundición a presión, Lacado
ABS
Dimensiones
51.5 x 70 x 40 mm
Salida de conmutación
3x PNP Contacto normalmente abierto (NO)
Interfaz
RS232 (9.6...115.2 kBaudios);RS232 (9.6...115.2 kBaudios)
Conexión 1
M12x1-Conector, 8-polos, A-codificado
Conexión 2
M12x1-Conector, 4-polos, D-codificado
Tensión de servicio Ub
22...26 VDC
Temperatura ambiente
-10...55 °C
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
Grado de protección
IP54
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-28-01-03
ECLASS 11.0
27-28-01-03
ECLASS 12.0
27-28-01-03
ECLASS 12.0
27-28-01-03
ECLASS 13.0
27-28-01-03
ECLASS 5.1.4
27-28-01-03
ECLASS 6.2
27-28-01-03
ECLASS 8.1
27-28-01-03
ETIM 4.0
EC002550
ETIM 5.0
EC002550
ETIM 6.0
EC002550
ETIM 7.0
EC002550
ETIM 8.0
EC002550
ETIM 9.0
EC002550
UNSPSC 11
43211701
UNSPSC 7.0901
43211701
eCl@ss 4.1
27-28-01-03
eCl@ss 9.0
27-28-01-03
eCl@ss 9.1
27-28-01-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?