Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Lector portátil de códigos PowerScan
Códigos 2D
Código azteca
Código sensible al chino
Matriz de datos
MaxiCode
Código Micro QR
Código QR
Código sensible al chino
Matriz de datos
MaxiCode
Código Micro QR
Código QR
Tipo de conexión 01
Cable
Distancia de lectura
Datamatrix: 2…10.5 cm a 10 mil
Code 39: 2.5…7.8 cm a 2.5 mil
Code 39: 1.2…9.0 cm a 5 mil
Datamatrix: 2.6…5.2 cm a 4 mil
Code 39: 2.5…7.8 cm a 2.5 mil
Code 39: 1.2…9.0 cm a 5 mil
Datamatrix: 2.6…5.2 cm a 4 mil
Interfaz 01
RS232/USB
Alternativa recomendada
FHW02FK
Lectores de códigos portátiles
PD9630-HP
Disponibilidad
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
|
| BVS HS-PC-DPW-MA-01 | PD9630-HP | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
|
|
||
| Códigos 2D |
Código azteca Código sensible al chino Matriz de datos MaxiCode Código Micro QR Código QR |
Código azteca Código chino Han Xin Matriz de datos MaxiCode Código Micro QR Código QR DotCode |
|---|---|---|
| Tipo de conexión 01 | Cable | - |
| Distancia de lectura |
Datamatrix: 2…10.5 cm a 10 mil Code 39: 2.5…7.8 cm a 2.5 mil Code 39: 1.2…9.0 cm a 5 mil Datamatrix: 2.6…5.2 cm a 4 mil |
max. 1500 mm |
| Interfaz 01 | RS232/USB | - |
| Códigos de barras | - |
Auto discriminates all standard 1D codes including GS1 DataBar™ linear codes |
| Códigos postales | - |
Correo australiano British Post Correo de China IMB Correo japonés Correo KIX Código Planet Postnet Código del correo real (RM4SCC) |
| Códigos apilados | - |
Compuestos EAN/JAN GS1 DataBar compuestos GS1 DataBar expandido compuesto GS1 DataBar compuesto GS1 DataBar compuesto omonidirec.Omnidir Macro PDF Micro PDF417 PDF417 Compuestos UPC A/E |
| Interfaz | - | RS232/USB |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD