Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Lector portátil de códigos PowerScan
Códigos 2D
Código azteca
Código chino Han Xin
Código sensible al chino
Matriz de datos
MaxiCode
Código Micro QR
Código QR
Código chino Han Xin
Código sensible al chino
Matriz de datos
MaxiCode
Código Micro QR
Código QR
Tipo de conexión 01
inalámbrico
Principio de funcionamiento
Sensor de visión
Distancia de lectura
Datamatrix: 2…10.5 cm a 10 mil
Datamatrix: 2.6…5.2 cm a 4 mil
Code 39: 1.2…9.0 cm a 5 mil
Code 39: 2.5…7.8 cm a 2.5 mil
Datamatrix: 2.6…5.2 cm a 4 mil
Code 39: 1.2…9.0 cm a 5 mil
Code 39: 2.5…7.8 cm a 2.5 mil
Interfaz 01
Bluetooth 2.0 (2.4 GHz)
Alternativa recomendada
FHW02FM
Lectores de códigos portátiles
PBT9600-HPRB
Disponibilidad
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
|
| BVS HS-PB-DPW-MZ-01 | PBT9600-HPRB | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
|
|
||
| Códigos 2D |
Código azteca Código chino Han Xin Código sensible al chino Matriz de datos MaxiCode Código Micro QR Código QR |
Código azteca Código chino Han Xin Matriz de datos MaxiCode Código Micro QR Código QR DotCode |
|---|---|---|
| Tipo de conexión 01 | inalámbrico | - |
| Principio de funcionamiento | Sensor de visión | - |
| Distancia de lectura |
Datamatrix: 2…10.5 cm a 10 mil Datamatrix: 2.6…5.2 cm a 4 mil Code 39: 1.2…9.0 cm a 5 mil Code 39: 2.5…7.8 cm a 2.5 mil |
max. 1500 mm |
| Interfaz 01 | Bluetooth 2.0 (2.4 GHz) | - |
| Códigos de barras | - |
Auto discriminates all standard 1D codes including GS1 DataBar™ linear codes |
| Códigos postales | - |
Correo australiano British Post Correo de China IMB Correo japonés Correo KIX Código Planet Postnet Código del correo real (RM4SCC) |
| Interfaz | - | Bluetooth 5.0 (2.4 GHz) |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD