Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa
Cancelado

BVS0029

BVS SC-M1280Z00-30-010

SmartCamera para identificación

Aplicación
Seguimiento de objetos
code+text analysis
Códigos de barras
GS1 Databar, GS1-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, 2/5 Industrial, 2/5 entrelazado, Codabar, Code 128, Code 39, Code 93, MSI, UPC-A, UPC-E
Códigos 2D
Código azteca
Matriz de datos ECC 200
Código azteca GS1
Matriz de datos GS1
Código GS1 QR
Código Micro QR
PDF 417
Código QR
Resolución de imagen
1.3 MP(1280 x 1024 pixeles)
Interfaz
LAN (Gigabit Ethernet);Profinet / EtherNet/IP;IO-Link
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Aplicación
Seguimiento de objetos
code+text analysis
Códigos de barras
GS1 Databar, GS1-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, 2/5 Industrial, 2/5 entrelazado, Codabar, Code 128, Code 39, Code 93, MSI, UPC-A, UPC-E
Códigos 2D
Código azteca
Matriz de datos ECC 200
Código azteca GS1
Matriz de datos GS1
Código GS1 QR
Código Micro QR
PDF 417
Código QR
Resolución de imagen
1.3 MP(1280 x 1024 pixeles)
Interfaz
LAN (Gigabit Ethernet);Profinet / EtherNet/IP;IO-Link
Dimensiones
62 x 55 x 110 mm
Grado de protección
IP67, con bus de protección
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-28-01-03
ECLASS 11.0
27-28-01-03
ECLASS 12.0
27-28-01-03
ECLASS 12.0
27-28-01-03
ECLASS 13.0
27-28-01-03
ECLASS 5.1.4
27-28-01-03
ECLASS 6.2
27-28-01-03
ECLASS 8.1
27-28-01-03
ETIM 4.0
EC002550
ETIM 5.0
EC002550
ETIM 6.0
EC002550
ETIM 7.0
EC002550
ETIM 8.0
EC002550
ETIM 9.0
EC002550
UNSPSC 11
43211701
UNSPSC 7.0901
43211701
eCl@ss 4.1
27-28-01-03
eCl@ss 9.0
27-28-01-03
eCl@ss 9.1
27-28-01-03
Vídeos
Balluff BVS SmartCamera EtherNet/IP Hardware Configuration in RSLogix5000
Balluff BVS SmartCamera Profinet Hardware Configuration in TIA
BVS Cockpit SmartCamera Basics: How to connect and update firmware
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?