Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Cámaras industriales
Resolución de imagen
5.1 MP (2464 x 2056 píxeles)
Interfaz
USB 2.0 / 3.0
Dimensiones
40 x 37.7 x 40 mm
Grado de protección
IP40
Homologación/conformidad
CE
FCC
EAC
WEEE
FCC
EAC
WEEE
Recommended alternative
MP17674209
Cámaras USB3 Vision
BVS CA-SF2 - Standard
Disponibilidad
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
|
| BVS CA-M2464Z00-35-000 | BVS CA-SF2 - Standard | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Resolución de imagen | 5.1 MP (2464 x 2056 píxeles) | 0.3 - 24.6 MP |
|---|---|---|
| Interfaz | USB 2.0 / 3.0 | USB 2.0 / 3.0 |
| Dimensiones | 40 x 37.7 x 40 mm | 40 x 40 x 50.9 mm |
| Grado de protección | IP40 | - |
| Homologación/conformidad |
CE FCC EAC WEEE |
CE UKCA WEEE cULus |
| Versión | - | Cámara industrial USB3 Vision |
| Chip de sensor | - | Sony IMX Series |
| Longitud de onda (texto) | - |
VIS SWIR |
| Entradas digitales | - | 2x PNP opto-isolated |
| Salidas digitales | - | 4x PNP con aislamiento galvánico |
| Montaje de lente | - | C-Mount |
| Tensión de servicio Ub | - | 10...28 VDC |
| Temperatura ambiente | - | 0...45 °C |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD