Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa
Cancelado

BVS003T

BVS SL-M1280Z00-07-000

SmartCamera para visión artificial

Aplicación
Seguimiento de objetos
code+text analysis
Verificación de objetos
Homologación/conformidad
CE
UKCA
WEEE
Resolución de imagen
1.3 MP(1280 x 1024 pixeles)
Tipo de sensor visión
Global Shutter monocromático CMOS 1/1.8"
Temperatura ambiente
0...55 °C
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Quantity scale

Contact request
Key features
Aplicación
Seguimiento de objetos
code+text analysis
Verificación de objetos
Homologación/conformidad
CE
UKCA
WEEE
Resolución de imagen
1.3 MP(1280 x 1024 pixeles)
Tipo de sensor visión
Global Shutter monocromático CMOS 1/1.8"
Temperatura ambiente
0...55 °C
Dimensiones
65 x 40 x 99.5 mm
Material de carcasa
aluminio, Lacado
Interfaz
LAN (Gigabit Ethernet);Ethernet TCP/UDP;RS232
Tensión de servicio Ub
19.2...26 VDC
Grado de protección
IP67, con bus de protección
Salida de conmutación
6x IO configurable
Classifications
ECLASS 10.1
27-31-02-01
ECLASS 11.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 13.0
27-31-02-01
ECLASS 5.1.4
27-31-02-01
ECLASS 6.2
27-31-02-01
ECLASS 8.1
27-31-02-01
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC004672
UNSPSC 11
43211718
UNSPSC 7.0901
43211718
eCl@ss 4.1
27-31-02-03
eCl@ss 9.0
27-31-02-01
eCl@ss 9.1
27-31-02-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?