Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
SmartCamera para identificación
Aplicación
Seguimiento de objetos
code+text analysis
code+text analysis
Códigos de barras
GS1 Databar, GS1-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, 2/5 Industrial, 2/5 entrelazado, Codabar, Code 128, Code 39, Code 93, MSI, UPC-A, UPC-E
Códigos 2D
Código azteca
Matriz de datos ECC 200
Código azteca GS1
Matriz de datos GS1
Código GS1 QR
Código Micro QR
PDF 417
Código QR
Matriz de datos ECC 200
Código azteca GS1
Matriz de datos GS1
Código GS1 QR
Código Micro QR
PDF 417
Código QR
Resolución de imagen
1.3 MP(1280 x 1024 pixeles)
Interfaz
LAN (Gigabit Ethernet);Ethernet TCP/UDP;RS232
Recommended alternative
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
|
| BVS SL-M1280Z00-07-010 | BVS ID-M1280BF1-L3-000 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Aplicación |
Seguimiento de objetos code+text analysis |
Code analysis Code reading Scan-Trigger |
|---|---|---|
| Códigos de barras | GS1 Databar, GS1-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, 2/5 Industrial, 2/5 entrelazado, Codabar, Code 128, Code 39, Code 93, MSI, UPC-A, UPC-E |
2/5 Industrial 2/5 Interleaved Codabar Code 128 Code 39 Code 93 EAN-13 EAN-8 GS1 DataBar GS1-128 PharmaCode UPC-A UPC-E MSI |
| Códigos 2D |
Código azteca Matriz de datos ECC 200 Código azteca GS1 Matriz de datos GS1 Código GS1 QR Código Micro QR PDF 417 Código QR |
Código azteca Matriz de datos ECC 200 DotCode Código azteca GS1 Matriz de datos GS1 GS1 DotCode Código GS1 QR Código Micro QR PDF 417 Código QR |
| Resolución de imagen | 1.3 MP(1280 x 1024 pixeles) | 1.2 MP(1280 x 960 píxeles) |
| Interfaz | LAN (Gigabit Ethernet);Ethernet TCP/UDP;RS232 | IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet) |
| Dimensiones | 65 x 40 x 99.5 mm | 56 x 56 x 59 mm |
| Grado de protección | IP67, con bus de protección | IP67 |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus FCC WEEE |
| Secondary features for condition monitoring | - |
Control de la inclinación y ayuda al ajuste Detección de humedad interna Control de la temperatura interna Control de vibraciones |
| Distancia focal | - | 9.6 mm |
| Alcance mín. | - | 50 mm |
| Campo visual | - | 30 x 23 mm ... 305 x 230 mm |
| Emisor de luz, iluminación | - |
LED white LED red |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD