Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

BVS0055

BVS 3D-RV0-0012VC-211107-001

Cámara 3D inteligente con línea de base de 160 mm

Aplicación
Bin Picking
Reconocimiento de objetos
Gripping point calculation
Resolución de imagen
1.2 MP(1280 x 960 píxeles)
Distancia focal
4 mm
Interfaz
LAN (Gigabit Ethernet);GigE Vision 2.0;TCP/UDP
Dimensiones
230 x 75 x 84 mm
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Aplicación
Bin Picking
Reconocimiento de objetos
Gripping point calculation
Resolución de imagen
1.2 MP(1280 x 960 píxeles)
Distancia focal
4 mm
Interfaz
LAN (Gigabit Ethernet);GigE Vision 2.0;TCP/UDP
Dimensiones
230 x 75 x 84 mm
Grado de protección
IP54
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-31-02-01
ECLASS 11.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 13.0
27-31-02-01
ECLASS 5.1.4
27-31-02-01
ECLASS 6.2
27-31-02-01
ECLASS 8.1
27-31-02-01
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC004672
UNSPSC 11
43211718
UNSPSC 7.0901
43211718
eCl@ss 4.1
27-31-02-01
eCl@ss 9.0
27-31-02-01
eCl@ss 9.1
27-31-02-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?