Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
PIN 1: BI_DA+
PIN 2: BI_DA-
PIN 3: BI_DB+
PIN 4: BI_DB-
PIN 5: BI_DD+
PIN 6: BI_DD-
PIN 7: BI_DC-
PIN 8: BI_DC+
PIN 2: BI_DA-
PIN 3: BI_DB+
PIN 4: BI_DB-
PIN 5: BI_DD+
PIN 6: BI_DD-
PIN 7: BI_DC-
PIN 8: BI_DC+
PIN 1: +24 V Out
PIN 2: Boost/Out
PIN 3: GND
PIN 4: Light/Out
PIN 5: Not connected
PIN 2: Boost/Out
PIN 3: GND
PIN 4: Light/Out
PIN 5: Not connected
PIN 1: V++
PIN 2: n.c.
PIN 3: 0V US
PIN 4: n.c.
PIN 5: FE
PIN 2: n.c.
PIN 3: 0V US
PIN 4: n.c.
PIN 5: FE
PIN 1: Tx+
PIN 2: Rx+
PIN 3: Tx-
PIN 4: Rx-
PIN 2: Rx+
PIN 3: Tx-
PIN 4: Rx-
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sensores estacionarios de identificación
Aplicación
Code analysis
Code reading
Scan-Trigger
Code reading
Scan-Trigger
Códigos de barras
2/5 Industrial
2/5 Interleaved
Codabar
Code 128
Code 39
Code 93
EAN-13
EAN-8
GS1 DataBar
GS1-128
PharmaCode
UPC-A
UPC-E
MSI
2/5 Interleaved
Codabar
Code 128
Code 39
Code 93
EAN-13
EAN-8
GS1 DataBar
GS1-128
PharmaCode
UPC-A
UPC-E
MSI
Códigos 2D
Código azteca
Matriz de datos ECC 200
DotCode
Código azteca GS1
Matriz de datos GS1
GS1 DotCode
Código GS1 QR
Código Micro QR
PDF 417
Código QR
Matriz de datos ECC 200
DotCode
Código azteca GS1
Matriz de datos GS1
GS1 DotCode
Código GS1 QR
Código Micro QR
PDF 417
Código QR
Secondary features for condition monitoring
Control de la inclinación y ayuda al ajuste
Detección de humedad interna
Control de la temperatura interna
Control de vibraciones
Detección de humedad interna
Control de la temperatura interna
Control de vibraciones
Resolución de imagen
1.2 MP(1280 x 960 píxeles)
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD