Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

BVS01EN

BVS 3D-RV1-0124AG-3111ZZ-001

Cámara 3D estereoscópica con línea de base de 210 mm

Aplicación
for 3D data acquisition
Bin Picking
Reconocimiento de objetos
Gripping point calculation
Resolución de imagen
12 MP (4112 x 3008 píxeles)
Tipo de sensor visión
Global Shutter monocromático CMOS 1,1"
Distancia focal
25 mm
Material de carcasa
aluminio, Lacado
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Quantity scale

Contact request
Key features
Aplicación
for 3D data acquisition
Bin Picking
Reconocimiento de objetos
Gripping point calculation
Resolución de imagen
12 MP (4112 x 3008 píxeles)
Tipo de sensor visión
Global Shutter monocromático CMOS 1,1"
Distancia focal
25 mm
Material de carcasa
aluminio, Lacado
Dimensiones
262 x 82 x 204 mm
Interfaz
LAN (Gigabit Ethernet);GigE Vision 2.0
Conexión 1
M12x1-Conector, 8-polos, A-codificado
Conexión 2
M12x1-Conector hembra, 8-polos, X-codificado
Tensión de servicio Ub
22...26 VDC
Temperatura ambiente
0...45 °C
Homologación/conformidad
CE
UKCA
WEEE
Grado de protección
IP54
Classifications
ECLASS 10.1
27-31-02-01
ECLASS 11.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 13.0
27-31-02-01
ECLASS 5.1.4
27-31-02-01
ECLASS 6.2
27-31-02-01
ECLASS 8.1
27-31-02-01
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC004672
UNSPSC 11
43211718
UNSPSC 7.0901
43211718
eCl@ss 4.1
27-31-02-01
eCl@ss 9.0
27-31-02-01
eCl@ss 9.1
27-31-02-01
Videos
Introducing the hi-res stereo camera for demanding 3D applications
What is needed to get started with the 3D stereo camera?
How to set up the software to get started with the 3D stereo camera?
How to integrate the 3D stereo camera to 3rd party image processing libraries?
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?