Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

BVS01ZJ

BVS VS-M1280CF1-MB-070

BVS VisionSensor

Aplicación
Check on attendance
Verification
Brightness tool
BLOB
Edge analysis
Buscador
Herramienta de códigos
Control de errores
Scan-Trigger
Secondary features for condition monitoring
Control de la inclinación y ayuda al ajuste
Detección de humedad interna
Control de la temperatura interna
Control de vibraciones
Resolución de imagen
1.2 MP(1280 x 960 píxeles)
Distancia focal
9.6 mm
Alcance mín.
50 mm
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Aplicación
Check on attendance
Verification
Brightness tool
BLOB
Edge analysis
Buscador
Herramienta de códigos
Control de errores
Scan-Trigger
Secondary features for condition monitoring
Control de la inclinación y ayuda al ajuste
Detección de humedad interna
Control de la temperatura interna
Control de vibraciones
Resolución de imagen
1.2 MP(1280 x 960 píxeles)
Distancia focal
9.6 mm
Alcance mín.
50 mm
Campo visual
30 x 23 mm ... 305 x 230 mm
Emisor de luz, iluminación
LED white
LED infrared
Interfaz
Multi-fieldbus PROFINET
EtherNET/IP;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)
Dimensiones
56 x 56 x 59 mm
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
FCC
WEEE
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-31-02-01
ECLASS 11.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 13.0
27-31-02-01
ECLASS 5.1.4
27-31-02-01
ECLASS 6.2
27-31-02-01
ECLASS 8.1
27-31-02-01
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC004672
UNSPSC 11
43211718
UNSPSC 7.0901
43211718
eCl@ss 4.1
27-31-02-03
eCl@ss 9.0
27-31-02-03
eCl@ss 9.1
27-31-02-01
Vídeos
Balluff Vision and Ident Sensor – Setup and Connection
Balluff Vision Sensor – Presence Check
Balluff Vision and Ident Sensor – Image Acquisition and Inspection Programs
Balluff Vision Sensor – Locator
Balluff Vision Sensor – Brightness Tool
Balluff Vision Sensor – Blob Tool
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?