Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

BVS02NK

BVS ID-M1280CF1-MB-500

Sensores estacionarios de identificación

Aplicación
Code analysis
Code reading
Scan-Trigger
Códigos de barras
2/5 Industrial
2/5 Interleaved
Codabar
Code 128
Code 39
Code 93
EAN-13
EAN-8
GS1 DataBar
GS1-128
PharmaCode
UPC-A
UPC-E
MSI
Códigos 2D
Código azteca
Matriz de datos ECC 200
DotCode
Código azteca GS1
Matriz de datos GS1
GS1 DotCode
Código GS1 QR
Código Micro QR
PDF 417
Código QR
Secondary features for condition monitoring
Control de la inclinación y ayuda al ajuste
Detección de humedad interna
Control de la temperatura interna
Control de vibraciones
Resolución de imagen
1.2 MP(1280 x 960 píxeles)
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Quantity scale

Contact request
Key features
Aplicación
Code analysis
Code reading
Scan-Trigger
Códigos de barras
2/5 Industrial
2/5 Interleaved
Codabar
Code 128
Code 39
Code 93
EAN-13
EAN-8
GS1 DataBar
GS1-128
PharmaCode
UPC-A
UPC-E
MSI
Códigos 2D
Código azteca
Matriz de datos ECC 200
DotCode
Código azteca GS1
Matriz de datos GS1
GS1 DotCode
Código GS1 QR
Código Micro QR
PDF 417
Código QR
Secondary features for condition monitoring
Control de la inclinación y ayuda al ajuste
Detección de humedad interna
Control de la temperatura interna
Control de vibraciones
Resolución de imagen
1.2 MP(1280 x 960 píxeles)
Distancia focal
9.6 mm
Alcance mín.
50 mm
Campo visual
30 x 23 mm ... 305 x 230 mm
Emisor de luz, iluminación
LED white
LED infrared
Interfaz
Multi-fieldbus PROFINET
EtherNET/IP;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)
Dimensiones
56 x 56 x 59 mm
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
FCC
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-28-01-03
ECLASS 11.0
27-28-01-03
ECLASS 12.0
27-28-01-03
ECLASS 12.0
27-28-01-03
ECLASS 13.0
27-28-01-03
ECLASS 5.1.4
27-28-01-03
ECLASS 6.2
27-28-01-03
ECLASS 8.1
27-28-01-03
ETIM 4.0
EC002550
ETIM 5.0
EC002550
ETIM 6.0
EC002550
ETIM 7.0
EC002550
ETIM 8.0
EC002550
ETIM 9.0
EC002550
UNSPSC 11
43211701
UNSPSC 7.0901
43211701
eCl@ss 4.1
27-28-01-03
eCl@ss 9.0
27-28-01-03
eCl@ss 9.1
27-28-01-03
Videos
Balluff Vision and Ident Sensor – Setup and Connection
Balluff Vision Sensor – Presence Check
Balluff Vision and Ident Sensor – Image Acquisition and Inspection Programs
Balluff Vision Sensor – Locator
Balluff Vision Sensor – Brightness Tool
Balluff Vision Sensor – Blob Tool
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?