Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
PIN 1: GND
PIN 2: PWR_IN
PIN 3: DigOut3
PIN 4: Opto DigIn0
PIN 5: DigOut2
PIN 6: DigOut0
PIN 7: Opto DigIn_GND
PIN 8: RS232 RX
PIN 9: RS232 TX
PIN10: DigOut_PWR_IN
PIN11: Opto DigIn1
PIN12: DigOut1
PIN 2: PWR_IN
PIN 3: DigOut3
PIN 4: Opto DigIn0
PIN 5: DigOut2
PIN 6: DigOut0
PIN 7: Opto DigIn_GND
PIN 8: RS232 RX
PIN 9: RS232 TX
PIN10: DigOut_PWR_IN
PIN11: Opto DigIn1
PIN12: DigOut1
PIN 1: BI_DA+
PIN 2: BI_DA-
PIN 3: BI_DB+
PIN 4: BI_DC+
PIN 5: BI_DC-
PIN 6: BI_DB-
PIN 7: BI_DD+
PIN 8: BI_DD-
PIN 2: BI_DA-
PIN 3: BI_DB+
PIN 4: BI_DC+
PIN 5: BI_DC-
PIN 6: BI_DB-
PIN 7: BI_DD+
PIN 8: BI_DD-
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Cámaras SWIR y UV
Versión
GigE Vision industrial camera
Interfaz
Gigabit Ethernet;RS232
1 GigE Base-T-Ethernet
1 GigE Base-T-Ethernet
Longitud de onda (texto)
400…1700 nm
VIS
SWIR
VIS
SWIR
Resolución de imagen
1.34 MP (1296 x 1032 píxeles)
Chip de sensor
Sony IMX990
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
Sólo se admite la descarga de modelos CAD