Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

BVS039U

BVS CA-SF2-0053SG-110120-001

Cámaras SWIR y UV

Versión
Cámara industrial USB3 Vision
Interfaz
USB 2.0 / 3.0;RS232
USB 2.0 / 3.0
Longitud de onda (texto)
400…1700 nm
VIS
SWIR
Resolución de imagen
5.32 MP (2592 x 2056 píxeles)
Chip de sensor
Sony IMX992
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Versión
Cámara industrial USB3 Vision
Interfaz
USB 2.0 / 3.0;RS232
USB 2.0 / 3.0
Longitud de onda (texto)
400…1700 nm
VIS
SWIR
Resolución de imagen
5.32 MP (2592 x 2056 píxeles)
Chip de sensor
Sony IMX992
Tamaño de pixel
3.45 x 3.45 µm
Montaje de lente
C-Mount
Dimensiones
40 x 40 x 50.9 mm
Tensión de servicio Ub
10...28 VDC
Potencia absorbida
≤ 2.8 W
Temperatura ambiente
0...45 °C
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
FCC
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-31-02-01
ECLASS 11.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 13.0
27-31-02-01
ECLASS 5.1.4
27-31-02-01
ECLASS 6.2
27-31-02-01
ECLASS 8.1
27-31-02-01
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC004672
UNSPSC 11
43211718
UNSPSC 7.0901
43211718
eCl@ss 4.1
27-31-02-01
eCl@ss 9.0
27-31-02-01
eCl@ss 9.1
27-31-02-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?