Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

FHW005U

LM50HC

Objetivos con montura C

Temperatura ambiente
-10...50 °C
Filtro
no
Distancia focal
50 mm
Back focal length
17.526 mm
Diafragma
1.4...16
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Temperatura ambiente
-10...50 °C
Filtro
no
Distancia focal
50 mm
Back focal length
17.526 mm
Diafragma
1.4...16
Distortion
0.05 %
Distancia mínima al objeto (MOD)
500 mm
Ángulo de imagen horizontal
14.5 °
Ángulo de imagen vertical
10.8 °
Max. Sensor size
1"
Resolución de imagen
5 MP
Fijación
Tornillos
Montaje de lente
C-Mount
Dimensiones
Ø 49 x 54.4 mm
Grado de protección
IP20
Peso
210 g
Texto adicional
El ángulo de visión se determinó con el tamaño máximo permitido del sensor (4:3).
Manufacturer
Kowa
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-31-02-03
ECLASS 11.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 13.0
27-31-02-03
ECLASS 5.1.4
27-31-02-03
ECLASS 6.2
27-31-02-03
ECLASS 8.1
27-31-02-03
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC003015
eCl@ss 9.0
27-31-02-03
eCl@ss 9.1
27-31-02-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?