Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

FHW0065

LM35HC-VIS-SW

Con distancia focal fija para sensores SWIR

Temperatura ambiente
-10...50 °C
Filtro
no
Distancia focal
35 mm
Back focal length
17.526 mm
Diafragma
1.8...16
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Temperatura ambiente
-10...50 °C
Filtro
no
Distancia focal
35 mm
Back focal length
17.526 mm
Diafragma
1.8...16
Distortion
-0.41 %
Distancia mínima al objeto (MOD)
200 mm
Ángulo de imagen horizontal
20.4 °
Ángulo de imagen vertical
15.4 °
Max. Sensor size
1"
Resolución de imagen
12 MP
Fijación
Tornillos
Montaje de lente
C-Mount
Dimensiones
Ø 39 x 69.6 mm
Material
Aluminio, negro anodizado
Peso
170 g
Texto adicional
El ángulo de visión se determinó con el tamaño máximo permitido del sensor (4:3).
Manufacturer
Kowa
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-31-02-03
ECLASS 11.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 13.0
27-31-02-03
ECLASS 5.1.4
27-31-02-03
ECLASS 6.2
27-31-02-03
ECLASS 8.1
27-31-02-03
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC003015
eCl@ss 9.0
27-31-02-03
eCl@ss 9.1
27-31-02-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?