Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

FHW007C

LM12JC1MS

Con distancia focal fija

Temperatura ambiente
-10...50 °C
Filtro
no
Distancia focal
12 mm
Back focal length
17.526 mm
Diafragma
1.4...close
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Temperatura ambiente
-10...50 °C
Filtro
no
Distancia focal
12 mm
Back focal length
17.526 mm
Diafragma
1.4...close
Distortion
-0.07 %
Distancia mínima al objeto (MOD)
150 mm
Ángulo de imagen horizontal
38.3 °
Ángulo de imagen vertical
29.1 °
Max. Sensor size
2/3"
Resolución de imagen
2 MP
Fijación
Tornillos
Montaje de lente
C-Mount
Dimensiones
Ø 34 x 38.1 mm
Material
Aluminio, negro anodizado
Peso
85 g
Texto adicional
El ángulo de visión se determinó con el tamaño máximo permitido del sensor (4:3).
Manufacturer
Kowa
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-31-02-03
ECLASS 11.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 13.0
27-31-02-03
ECLASS 5.1.4
27-31-02-03
ECLASS 6.2
27-31-02-03
ECLASS 8.1
27-31-02-03
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC003015
eCl@ss 9.0
27-31-02-03
eCl@ss 9.1
27-31-02-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?