Ilustración similar
FHW00CF
UHF Tag MiniWeb Global Paper Tag M730
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Etiqueta inteligente para el rango UHF (860/960 MHz)
Grupo de productos
UHF (860...930 MHz)
Frecuencia de trabajo
860…930 MHz
Dimensiones
45 x 18 mm
Tipo de memoria
EEPROM
Datos de usuario, lectura/escritura
0 Bit
Alternativa recomendada
Alternative without customs surcharge
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
|
| UHF Tag MiniWeb Global Paper Tag M730 | UHF AD MINIWEB LABEL M830 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
|
|
|
|
| Grupo de productos | UHF (860...930 MHz) | UHF (860...930 MHz) |
|---|---|---|
| Frecuencia de trabajo | 860…930 MHz | 860…930 MHz |
| Dimensiones | 45 x 18 mm | 45 x 18 mm |
| Tipo de memoria | EEPROM | - |
| Datos de usuario, lectura/escritura | 0 Bit | - |
| Memoria EPC, lectura/escritura | 128 Bit | 128 Bit |
| Memoria TID, solo lectura | 96 Bit | 96 Bit |
| Montaje | metal-free (clear zone) | metal-free (clear zone) |
| Material de carcasa | Papel | Papel |
| Temperatura ambiente | - | -40...85 °C |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD