Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

FHW00Y6

KS-HR12S-OPEN-AC1 10.0

Cables de conexión

Conexión
HIROSE-Conector hembra, angled AC1, 12-polos
Cable
PVC blindado Negro, 10 m
Número de conductores
12
sección de conductor
24 AWG
Temperatura del cable, posicionamiento fijo
-30...105 °C

Variantes de Producto

¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Conexión
HIROSE-Conector hembra, angled AC1, 12-polos
Cable
PVC blindado Negro, 10 m
Número de conductores
12
sección de conductor
24 AWG
Temperatura del cable, posicionamiento fijo
-30...105 °C
Tensión de servicio Ub
300 VDC
Corriente nominal (40 °C)
2.0 A
Grado de protección
IP50
Cubierta de cable, color
Negro
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-25-01-07
ECLASS 6.2
27-27-92-18
ECLASS 8.1
27-27-92-18
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?