Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Cables de conexión
Conexión
HIROSE-Conector hembra, angled AC1, 12-polos
Cable
PVC blindado Negro, 5 m
Número de conductores
12
sección de conductor
24 AWG
Temperatura del cable, posicionamiento fijo
-30...105 °C
Product Features
5 m, PVC, HIROSE, Conector hembra
10 m, PVC, HIROSE, Conector hembra
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
Sólo se admite la descarga de modelos CAD