Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
FHW0261
Micro Autoclavable - X1130-US140-H9
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Etiquetas RFID UHF (860...930 MHz)
Grupo de productos
UHF (860...930 MHz)
Frecuencia de trabajo
902…928 MHz
Dimensiones
36.2 x 7.5 x 55 mm
Tipo de memoria
-
Datos de usuario, lectura/escritura
688 Bit
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
|
| Micro Autoclavable - X1130-US140-H9 | MICRO AUTOCLAVE US X1130-US140-U9XM | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
|
|
|
|
| Grupo de productos | UHF (860...930 MHz) | UHF (860...930 MHz) |
|---|---|---|
| Frecuencia de trabajo | 902…928 MHz | 902…928 MHz |
| Dimensiones | 36.2 x 7.5 x 55 mm | 36.2 x 7.5 x 55 mm |
| Tipo de memoria | - | - |
| Datos de usuario, lectura/escritura | 688 Bit | 752 Bit |
| Memoria EPC, lectura/escritura | 96 Bit | 128 Bit |
| Memoria TID, solo lectura | 96 Bit | 96 Bit |
| Montaje | on metal | on metal |
| Temperatura de almacenamiento temporal | -40...150 °C | -40...150 °C 600 h |
| Temperatura ambiente | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Material de carcasa | - | Industrial grade polymer |
| Grado de protección | - | - |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD