Ilustración similar
FHW026H
A74-9583-2.95
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Latiguillos de conexión
Conexión 1
USB 3.0 Micro-B, lock screws-Conector, recto, 9-polos
Conexión 2
USB 3.0 Standard-A-Conector, recto, 9-polos
Cable
2.95 m
Número de conductores
10
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
| A74-9583-2.95 | A74-9968-2-001 | A74-9968-1-001 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
|
|
|
|
|
| Conexión 1 | USB 3.0 Micro-B, lock screws-Conector, recto, 9-polos | USB 3.0 Micro-B, lock screws-Conector, recto, 10-polos | USB 3.0 Micro-B, lock screws-Conector, recto, 10-polos |
|---|---|---|---|
| Conexión 2 | USB 3.0 Standard-A-Conector, recto, 9-polos | USB 3.0 Standard-A-Conector, recto, 9-polos | USB 3.0 Standard-A-Conector, recto, 9-polos |
| Cable | 2.95 m | PVC blindado Negro, 2 m | PVC blindado Negro, 1 m |
| Número de conductores | 10 | 8 | 8 |
| Tensión de servicio Ub | - | 5 VDC | 5 VDC |
| Corriente nominal (40 °C) | - | 0.1 A | 0.1 A |
| Grado de protección | - | IP20/IP20 | IP20/IP20 |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD