Ilustración similar
FHW026J
A74-8562-5
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Latiguillos de conexión
Conexión 1
USB 3.0 Micro-B, lock screws-Conector, angled AC12, 10-polos
Conexión 2
USB 3.0 Standard-A-Conector, recto, 9-polos
Cable
PVC blindado Negro, 5 m
Número de conductores
8
Temperatura del cable, posicionamiento fijo
-10...80 °C
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| A74-8562-5 | A74-9968-5-001 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
|
|
|
|
| Conexión 1 | USB 3.0 Micro-B, lock screws-Conector, angled AC12, 10-polos | USB 3.0 Micro-B, lock screws-Conector, recto, 10-polos |
|---|---|---|
| Conexión 2 | USB 3.0 Standard-A-Conector, recto, 9-polos | USB 3.0 Standard-A-Conector, recto, 9-polos |
| Cable | PVC blindado Negro, 5 m | PVC blindado Negro, 5 m |
| Número de conductores | 8 | 8 |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -10...80 °C | -10...80 °C |
| Grado de protección | IP20 | IP20/IP20 |
| Tensión de servicio Ub | - | 5 VDC |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD