Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

FHW027P

BM3618C

Objetivos con montura S

Filtro
yes, IR-Cut Filter
Distancia focal
3.6 mm
Back focal length
6.1 mm
Diafragma
1.8
Distancia mínima al objeto (MOD)
200 mm
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Filtro
yes, IR-Cut Filter
Distancia focal
3.6 mm
Back focal length
6.1 mm
Diafragma
1.8
Distancia mínima al objeto (MOD)
200 mm
Ángulo de imagen horizontal
77.0 °
Ángulo de imagen vertical
54.0 °
Max. Sensor size
1/3"
Resolución de imagen
2 MP
Montaje de lente
Montura S
Dimensiones
Ø 14 x 18 mm
Peso
5.5 g
Texto adicional
El ángulo de visión se determinó con el tamaño máximo permitido del sensor (4:3).
Manufacturer
Lensation
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-31-02-03
ECLASS 11.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 13.0
27-31-02-03
ECLASS 5.1.4
27-31-02-03
ECLASS 6.2
27-31-02-03
ECLASS 8.1
27-31-02-03
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC003015
eCl@ss 9.0
27-31-02-03
eCl@ss 9.1
27-31-02-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?