Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

FHW0294

M118FM08

Objetivos con montura C

Temperatura ambiente
-10...60 °C
Filtro
no
Distancia focal
8 mm
Back focal length
17.526 mm
Diafragma
1.4...16
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Temperatura ambiente
-10...60 °C
Filtro
no
Distancia focal
8 mm
Back focal length
17.526 mm
Diafragma
1.4...16
Distortion
-2.00 %
Distancia mínima al objeto (MOD)
100 mm
Ángulo de imagen horizontal
50.8 °
Ángulo de imagen vertical
38.6 °
Max. Sensor size
1/1.8"
Resolución de imagen
3 MP
Fijación
Tornillos
Montaje de lente
C-Mount
Dimensiones
Ø 29 x 27.3 mm
Peso
44 g
Texto adicional
El ángulo de visión se determinó con el tamaño máximo permitido del sensor (4:3).
Manufacturer
Tamron
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-31-02-03
ECLASS 11.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 13.0
27-31-02-03
ECLASS 5.1.4
27-31-02-03
ECLASS 6.2
27-31-02-03
ECLASS 8.1
27-31-02-03
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC003015
eCl@ss 9.0
27-31-02-03
eCl@ss 9.1
27-31-02-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?