Ilustración similar
FHW029R
2.401.149.050
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Cables de conexión
Conexión
HIROSE-Conector hembra, recto, 12-polos
Cable
PVC blindado Gris, 5 m, Apto para cadenas de arrastre
Número de conductores
12
sección de conductor
0.14 mm²
Temperatura del cable, posicionamiento fijo
-40...70 °C
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| 2.401.149.050 | 2.401.150.050 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
|
|
|
|
| Conexión | HIROSE-Conector hembra, recto, 12-polos | HIROSE-Conector hembra, recto, 12-polos |
|---|---|---|
| Cable | PVC blindado Gris, 5 m, Apto para cadenas de arrastre | PVC blindado Gris, 5 m, Apto para cadenas de arrastre |
| Número de conductores | 12 | 12 |
| sección de conductor | 0.14 mm² | 0.14 mm² |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -40...70 °C | -40...70 °C |
| Grado de protección | IP50 | IP50 |
| Cubierta de cable, color | Gris | Gris |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD