Ilustración similar
FHW02A0
EPIUH62-A0B3K010M
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Latiguillos de conexión
Conexión 1
USB 3.0 Micro-B, lock screws-Conector, recto, 8-polos
Conexión 2
USB 3.0 Standard-A-Conector, recto, 8-polos
Cable
TPU Negro, 10 m
Número de conductores
8
Tensión de servicio Ub
5 VDC
Variantes de Producto
10 m, TPU, USB 3.0 Micro-B, lock screws, Conector
20 m, TPU, USB 3.0 Micro-B, lock screws, Conector
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
Sólo se admite la descarga de modelos CAD