Ilustración similar
FHW02A2
EPGUP13-A0A0B030M
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Latiguillos de conexión
Conexión 1
USB 3.0 Standard-A-Conector, recto, 9-polos
Conexión 2
USB 3.0 Standard-A-Conector, recto, 9-polos
Cable
TPU Negro, 30 m
Número de conductores
1
Temperatura del cable, posicionamiento fijo
-10...55 °C
Variantes de Producto
20 m, TPU, USB 3.0 Standard-A, Conector
30 m, TPU, USB 3.0 Standard-A, Conector
50 m, TPU, USB 3.0 Standard-A, Conector
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
Sólo se admite la descarga de modelos CAD