Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

FHW02AN

B10M7224CV2

Objetivos con montura S

Filtro
yes, IR-Cut Filter
Distancia focal
7.1 mm
Back focal length
8.0 mm
Diafragma
2.4
Distortion
-1.80 %
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Filtro
yes, IR-Cut Filter
Distancia focal
7.1 mm
Back focal length
8.0 mm
Diafragma
2.4
Distortion
-1.80 %
Distancia mínima al objeto (MOD)
500 mm
Ángulo de imagen horizontal
47.5 °
Ángulo de imagen vertical
36.3 °
Max. Sensor size
1/2.3"
Resolución de imagen
10 MP
Montaje de lente
Montura S
Dimensiones
Ø 19 x 25 mm
Texto adicional
El ángulo de visión se determinó con el tamaño máximo permitido del sensor (4:3).
Manufacturer
Lensation
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-31-02-03
ECLASS 11.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 13.0
27-31-02-03
ECLASS 5.1.4
27-31-02-03
ECLASS 6.2
27-31-02-03
ECLASS 8.1
27-31-02-03
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC003015
eCl@ss 9.0
27-31-02-03
eCl@ss 9.1
27-31-02-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?