Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

FHW02CP

EXO Pro 400HT R6-P US

Etiquetas RFID UHF (860...930 MHz)

Grupo de productos
UHF (860...930 MHz)
Frecuencia de trabajo
902…928 MHz
Dimensiones
14 x 7.5 x 37 mm
Tipo de memoria
EEPROM
User data, read/write, switchable
32 (64) bits
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Grupo de productos
UHF (860...930 MHz)
Frecuencia de trabajo
902…928 MHz
Dimensiones
14 x 7.5 x 37 mm
Tipo de memoria
EEPROM
User data, read/write, switchable
32 (64) bits
EPC memory, writeable, switchable
128 (96) bits
Memoria TID, solo lectura
96 Bit
Montaje
on metal
Temperatura ambiente
-40...85 °C
Material de carcasa
Termoplástico
Grado de protección
IP68
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 13.0
27-28-04-02
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-90
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
ETIM 8.0
EC002996
ETIM 9.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-02
eCl@ss 9.1
27-28-04-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?