Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

FHW02CY

MV-O1628-LL-HR12

Lente líquida

Distancia focal
16 mm
Diafragma
2.8
Distancia mínima al objeto (MOD)
110 mm
Max. Sensor size
2/3"
Resolución de imagen
5 MP
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Distancia focal
16 mm
Diafragma
2.8
Distancia mínima al objeto (MOD)
110 mm
Max. Sensor size
2/3"
Resolución de imagen
5 MP
Montaje de lente
C-Mount
Dimensiones
Ø 36 x 38 mm
Peso
120 g
Texto adicional
Compatible with BVS CA-GX0 standard and BVS CA-SF2 standard
Manufacturer
Corning
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-31-02-03
ECLASS 11.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 13.0
27-31-02-03
ECLASS 5.1.4
27-31-02-03
ECLASS 6.2
27-31-02-03
ECLASS 8.1
27-31-02-03
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC003015
eCl@ss 9.0
27-31-02-03
eCl@ss 9.1
27-31-02-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?