Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

FHW02H2

LM35VM42

Objetivos M42

Temperatura ambiente
-10...50 °C
Distancia focal
35 mm
Diafragma
2.8
Distortion
0.12 %
Distancia mínima al objeto (MOD)
100 mm
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Quantity scale

Contact request
Key features
Temperatura ambiente
-10...50 °C
Distancia focal
35 mm
Diafragma
2.8
Distortion
0.12 %
Distancia mínima al objeto (MOD)
100 mm
Ángulo de imagen horizontal
40.2 °
Ángulo de imagen vertical
30.7 °
Max. Sensor size
2"
Resolución de imagen
50 MP
Montaje de lente
M42-Mount
Dimensiones
Ø 54 x 103.2 mm
Material
Aluminio, negro anodizado
Peso
375 g
Texto adicional
El ángulo de visión se refiere a un tamaño de sensor de 2"
Manufacturer
KOWA
Classifications
ECLASS 10.1
27-31-02-03
ECLASS 11.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 13.0
27-31-02-03
ECLASS 5.1.4
27-31-02-03
ECLASS 6.2
27-31-02-03
ECLASS 8.1
27-31-02-03
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC003015
eCl@ss 9.0
27-31-02-03
eCl@ss 9.1
27-31-02-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?