Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

FHW02KT

UHF TAG SAG BRICK METAL ETSI UCODE 9XM

Etiquetas rectangulares para el rango UHF (860/960 MHz)

Grupo de productos
UHF (860...930 MHz)
Frecuencia de trabajo
865…868 MHz
Dimensiones
12.5 x 36 x 54 mm
Tipo de memoria
-
Datos de usuario, lectura/escritura
752 Bit
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Grupo de productos
UHF (860...930 MHz)
Frecuencia de trabajo
865…868 MHz
Dimensiones
12.5 x 36 x 54 mm
Tipo de memoria
-
Datos de usuario, lectura/escritura
752 Bit
Memoria EPC, lectura/escritura
128 Bit
Memoria TID, solo lectura
96 Bit
Montaje
on metal
Temperatura de almacenamiento
-55...200 °C
Temperatura ambiente
-40...85 °C
Material de carcasa
PPS
Grado de protección
-
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 13.0
27-28-04-02
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-90
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
ETIM 8.0
EC002996
ETIM 9.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-02
eCl@ss 9.1
27-28-04-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?