Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Codificadores incrementales
Temperatura ambiente
-20…80 °C
Homologación/conformidad
CE
cULus
WEEE
UKCA
cULus
WEEE
UKCA
Flange diameter
50 mm
Tipo de brida
Clamping flange
Grado de protección
Housing: IP65, IP67
Shaft entrance: IP65
Shaft entrance: IP65
Configuración del producto
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
BDG0507
BDG EB550-SA08-QCAK1-0100-AD20-00H5
BDG054M
BDG EB550-SA08-QCAK1-1250-AD20-00H5
BDG04UU
BDG EB550-SA08-QCNK1-0250-AD20-00H5
BDG0560
BDG EB550-SA08-QCNK1-0720-0000-S8H3
BDG04ZT
BDG EB550-SA08-QCNK1-1000-0000-S8H3
BDG04ZN
BDG EB550-SA08-QCNK1-1024-0000-S8H3
BDG04ZY
BDG EB550-SA08-QCNK1-1500-0000-S8H3
BDG056K
BDG EB550-SA08-QCNK1-2000-AD20-00H5
BDG04W1
BDG EB550-SA08-QCNK1-2048-AD20-00H5
BDG02KZ
BDG EB550-SA08-QQAK5-1024-AC20-00T1
BDG054R
BDG EB550-SA08-RRNKU-1024-0000-S8T2