Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

BDG – EXX67-PQ/SQ Series – HTL/TTL/1Vss

BDG – EXX67-PQ/SQ Series – HTL/TTL/1Vss

Codificadores incrementales

Tipo de brida
Square flange
Interfaz
Impulso digital
Flange diameter
67.3 mm
Temperatura ambiente
g = A: -10…70 °C
Connector version: -40…85 °C
Cable version: -20…80 °C
Material de brida
aluminio
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Tipo de brida
Square flange
Interfaz
Impulso digital
Flange diameter
67.3 mm
Temperatura ambiente
g = A: -10…70 °C
Connector version: -40…85 °C
Cable version: -20…80 °C
Material de brida
aluminio
Homologación/conformidad
CE
cULus
WEEE
UKCA
Grado de protección
dd = SQ:
Housing: IP65, IP67
Shaft entrance: IP65
dd = PQ:
IP67
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?