Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

BDG – EXX80-HA Series – HTL/TTL/1Vss

BDG – EXX80-HA Series – HTL/TTL/1Vss

Codificadores incrementales

Tipo de brida
Hollow shaft
Interfaz
Impulso digital
Flange diameter
80 mm
Temperatura ambiente
g = A: -10…70 °C
g ≠ A: -20…80 °C
Material de brida
aluminio
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Quantity scale

Contact request
Key features
Tipo de brida
Hollow shaft
Interfaz
Impulso digital
Flange diameter
80 mm
Temperatura ambiente
g = A: -10…70 °C
g ≠ A: -20…80 °C
Material de brida
aluminio
Homologación/conformidad
CE
cULus
WEEE
UKCA
Grado de protección
Housing: IP65
Shaft entrance: IP65
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?