Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Codificadores absolutos
Temperatura ambiente
-40…85 °C
Homologación/conformidad
CE
cULus
WEEE
UKCA
cULus
WEEE
UKCA
Flange diameter
36 mm
Tipo de brida
End hollow shaft
Grado de protección
Housing: IP65, IP67
Shaft entrance: IP65
Shaft entrance: IP65
Configuración del producto
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
Sólo se admite la descarga de modelos CAD