Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Codificadores absolutos
Tipo de brida
Brida sincronizada
Interfaz
SSI
Flange diameter
58 mm
Temperatura ambiente
-40…85 °C
Material de brida
aluminio
Configuración del producto
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
BDG048H
BDG FBF58-PS10-DSRB2-1225-AFA0-00R1
BDG04U1
BDG FBF58-PS10-DSRG2-1212-AF20-00R1
BDG0510
BDG FBF58-SS06-DSRG2-1212-0000-S8R1
BDG0550
BDG FBF58-SS06-DSRG2-1343-0000-S8R1
BDG04KJ
BDG FBP58-PS10-DSRB2-1000-0000-S8R1
BDG04RE
BDG FBP58-PS10-DSRG5-1312-AF50-00R1
BDG04MZ
BDG FBP58-SS10-DSRB2-1313-0000-S8R1
BDG04NF
BDG FBP58-SS10-DSRG2-1230-AF20-00R1