Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

BDG – FXX58-PA/SA Series – SSI

BDG – FXX58-PA/SA Series – SSI

Codificadores absolutos

Tipo de brida
Clamping flange
Interfaz
SSI
Flange diameter
58 mm
Temperatura ambiente
-40…85 °C
Material de brida
aluminio
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Tipo de brida
Clamping flange
Interfaz
SSI
Flange diameter
58 mm
Temperatura ambiente
-40…85 °C
Material de brida
aluminio
Homologación/conformidad
CE
cULus
WEEE
UKCA
Grado de protección
Housing: IP65, IP67
Shaft entrance: IP65
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?