Solicitud de contacto
- Tipo de brida
- Clamping flange
- Diámetro de árbol
- 10 mm
- Grado de protección
-
IP67
IP69K Salt mist test DIN EN 60068-2-11 passed after 672 hours. - Interfaz
- CAN
- Flange diameter
- 58 mm
- Temperatura ambiente
- -42…80 °C
- Material de brida
- Acero fino (1.4404)
- Homologación/conformidad
-
CE
cULus
WEEE
Ecolab
UKCA
-
Ficha técnica
-
Certificado MTTF
-
Eliminación