Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

BDG – FXX58-PC Series – RS485

BDG – FXX58-PC Series – RS485

Codificadores absolutos

Temperatura ambiente
-42…80 °C
Homologación/conformidad
CE
cULus
WEEE
Ecolab
UKCA
Flange diameter
58 mm
Tipo de brida
Clamping flange
Grado de protección
IP67
IP69K Salt mist test DIN EN 60068-2-11 passed after 672 hours.
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Temperatura ambiente
-42…80 °C
Homologación/conformidad
CE
cULus
WEEE
Ecolab
UKCA
Flange diameter
58 mm
Tipo de brida
Clamping flange
Grado de protección
IP67
IP69K Salt mist test DIN EN 60068-2-11 passed after 672 hours.
Diámetro de árbol
10 mm
Material de brida
Acero fino (1.4404)
Interfaz
RS485
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?